Ovládač 8násobný bez displeje, se snímačem teploty ABB-Tenton®, zapuštěný
Integrovaný snímač teploty (lze použít jako termostat na ovládacím panelu či mobilní aplikace).
S popisovým polem.
S integrovanou sběrnicovou svorkovnici ABB-free@home.
Montáž: zapuštěná (do elektroinstalační krabice) / povrchová (do krabice SAS/A.0.1-xxx)
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C.
Rozměry (v × š x h): 117.1 mm x 90.1 mm x 13.5 mm
Popisové pole lze editovat v online konfigurátoru: popisovací nástroj
- Kód produktu
- 2CKA006220A0862
- Typové číslo
- SB-F-8.0.1-84
- Design
- ABB-Tenton®
- Varianta
- 8násobný / studio bílá (podobné RAL 9016)
POPIS
Volně programovatelný multifunkční ovládací prvek
Integrovaný snímač teploty (lze použít jako termostat na ovládacím panelu či mobilní aplikace).
S popisovým polem.
S integrovanou sběrnicovou svorkovnici ABB-free@home.
Montáž: zapuštěná (do elektroinstalační krabice) / povrchová (do krabice SAS/A.0.1-xxx)
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C.
Rozměry (v × š x h):
117.1 mm x 90.1 mm x 13.5 mm
Popisové pole lze editovat v online konfigurátoru: popisovací nástroj
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k obsluze | 372,7 kB | ||
Prezentace | 1,4 MB | ||
Online popisovač štítků (eng) |