Ovládač 10násobný s termostatem, IAQ, ABB-Tenton®, zapuštěný - kopie
s ovládáním vytápění, chlazení a ventilace. Integrované snímače teploty / CO₂ / relativní vlhkosti / VOC (těkavé organické sloučeniny).
LCD zobrazuje aktuální teplotu, nastavenou teplotu,
relativní vlhkost, hodnotu CO₂ a další.
S popisovým polem.
S integrovanou sběrnicovou svorkovnici ABB-free@home.
Možnost konfigurace „Master/slave“ termostatu.
Montáž: zapuštěná (do elektroinstalační krabice) / povrchová (do krabice SAB/A.0.1-xxx)
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C.
Rozměry (v × š x h): 167.1 mm x 90.1 mm x 13.5 mm
Popisové pole lze editovat v online konfigurátoru: popisovací nástroj
- Kód produktu
- 2CKA006220A0861
- Typové číslo
- SBC-F-10.0.1-83
- Design
- ABB-Tenton®
- Varianta
- 10násobný / hliníková stříbrná (RAL 9006)
POPIS
Volně programovatelný multifunkční ovládací prvek
s ovládáním vytápění, chlazení a ventilace. Integrované snímače teploty / CO₂ / relativní vlhkosti / VOC
(těkavé organické sloučeniny).
LCD zobrazuje aktuální teplotu, nastavenou teplotu,
relativní vlhkost, hodnotu CO₂ a další.
S popisovým polem.
S integrovanou sběrnicovou svorkovnici ABB-free@home.
Možnost konfigurace „Master/slave“ termostatu.
Montáž: zapuštěná (do elektroinstalační krabice) / povrchová (do krabice SAB/A.0.1-xxx)
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C.
Rozměry (v × š x h):
167.1 mm x 90.1 mm x 13.5 mm
Popisové pole lze editovat v online konfigurátoru: popisovací nástroj
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k obsluze | 372,7 kB | ||
Prezentace | 1,4 MB | ||
Online popisovač štítků (eng) |