Ovládač 10násobný s termostatem, IAQ, ABB-Tenton®, zapuštěný

Volně programovatelný multifunkční ovládací prvek
s ovládáním vytápění, chlazení a ventilace. Integrované snímače teploty / CO₂ / relativní vlhkosti / VOC (těkavé organické sloučeniny).
LCD zobrazuje aktuální teplotu, nastavenou teplotu,
relativní vlhkost, hodnotu CO₂ a další.
S popisovým polem.
S integrovanou sběrnicovou svorkovnici ABB-free@home.
Možnost konfigurace „Master/slave“ termostatu.
Montáž: zapuštěná (do elektroinstalační krabice) / povrchová (do krabice SAB/A.0.1-xxx)
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C.
Rozměry (v × š x h): 167.1 mm x 90.1 mm x 13.5 mm

Popisové pole lze editovat v online konfigurátoru: popisovací nástroj
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006220A0861
Typové číslo
SBC-F-10.0.1-83
Design
ABB-Tenton®
Varianta
10násobný / hliníková stříbrná (RAL 9006)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006220A0879
12 071,00 Kč
2CKA006220A0879
2CKA006220A0861
12 071,00 Kč
2CKA006220A0861
2CKA006220A0873
12 071,00 Kč
2CKA006220A0873
2CKA006220A0867
11 781,80 Kč
2CKA006220A0867

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou