Ovládač 10násobný s termostatem, ABB-Tenton®, zapuštěný

Volně programovatelný multifunkční ovládací prvek
s ovládáním vytápění, chlazení a ventilace. Integrovaný snímač teploty.
LCD zobrazuje aktuální teplotu, nastavenou teplotu.
S popisovým polem.
S integrovanou sběrnicovou svorkovnici ABB-free@home.
Možnost konfigurace „Master/slave“ termostatu.
Montáž: zapuštěná (do elektroinstalační krabice) / povrchová (do krabice SAB/A.0.1-xxx)
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C.
Rozměry (v × š x h): 167.1 mm x 90.1 mm x 13.5 mm

Popisové pole lze editovat v online konfigurátoru: popisovací nástroj
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006220A0871
Typové číslo
SBR-F-10.0.1-884
Design
ABB-Tenton®
Varianta
10násobný / mechová bílá (podobné RAL 9016)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006220A0859
7 846,90 Kč
2CKA006220A0859
2CKA006220A0877
7 846,90 Kč
2CKA006220A0877
2CKA006220A0865
7 644,80 Kč
2CKA006220A0865
2CKA006220A0871
7 846,90 Kč
2CKA006220A0871

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou