V případech, kdy v budově používáte chcete centrální správu čipů a chcete je začlenit do systému domovních telefonů ABB-Welcome Midi, máte možnost čtečku vložit do záslepného modulu. Tento modul si přední výrobci přístupových systému upraví tak, aby do něj šla vložit "jejich elektronika" a tím pádem pasuje do krytu tlačítkového tabla ABB.
Někteří evropští výrobci přístupových systémů (např. FDI s přístupovým systémem iPassan s onlinou správou zdarma
https://www.ipassan.com/)
toho již využívají a nabízejí jejich vlastní čtečky integrované do ABB modulu. Tím mohou nabídnout kompletní správu databáze čipů např. přes webový prohlížeč PC odkudkoliv ze světa.
Nabídnou vám
kompletní výrobek (není potřeba kupovat záslepný modul - ten je již součástí balení čtečky):
FDI produkt FD-020-261
(13,56 MHz + Bluetooth)
Objednací kód: FD-020-261 | Cena: přibližně stejná jako čtečka "mullion P40" | Označení: OEM Čtečka 13,56 MHz (EDC, IPassan, Transit+), 1 modul ABB-Welcome, 2-Smart, M+, BT
Kde koupit: https://nizke-napeti.cz.abb.com/prodejni-mista
Integrovaná čtečka v záslepce ABB nemá svůj kontrolér, ten je v rozváděči společné spotřeby umístěný na DIN liště a napájený 12 V DC z externího zdroje napětí. Tento kontrolér se vyrábí a dodává ve 2 verzích:
- Pro 1 čtečku FDI
- Pro 4 čtečky FDI (respektive až 6 čteček při dokoupení rozšiřovacího modulu)
Pro váš projekt je nutné rozhodnout se, zda budete chtít v instalaci 1, 2 nebo 6 čteček, podle toho zvolit jednotku kontroléru iPassan.
Kontrolorém má svorky pro připojení (každý kanál, takže u 4kanálové varianty je čveřice):
- 2 vodiče pro komunikaci se čtečkou "2 smart BUS - FDI" ozn.
- 2 vodiče pro EXIT kontakt (sepnutí kontaktu externím tlačítkem - to využívá ABB) ozn.
- 2 vodiče pro připojení dveřního otvírače COM – NC - NO (bezpotenciálové spínání - zdroj pro otvírač se volí dle typu dveřního otvírače, může se současně použít např. 12 V DC zdroj, který napájí kontrolér, ale může se použít i jiný např. 24 V DC)
Každé dveře mají svůj "ovládací kontakt" na kontroléru jednotky iPassan - na to je důležité brát zřetel a nezapomenout natáhnout kabel pro otvírač i komunikaci čtečky hvězdicově z rozváděče společné spotřeby. Impuls pro otevření vstupních dveří z vnitřní stanice (telefonu ABB) je realizován spínacím modulem
M2305 v režimu "otvírače dveří" jehož výstup <13;14> je připojen na EXIT svorky daného kanálu .
Tímto řešením umožníme ovládání zámku jak z domovního telefonu, tak ze čtečky čipů FDI.
Správa čipů je ve webovém prostředí a dostupná odkudkoliv.
Jednotlivé čipy (resp. mobilní telefony s apkou "K-App") jsou přiřazeny ke konkrétnímu uživateli a jako správce můžete nastavovat přístupy k jednotlivým vchodům, kde jsou umístěny čtečky.
Pro názorný příklad jsem zvolil typové schéma zapojení se 40 byty, kde je 1 venkovní vstupní stanice s integrovanou čtečkou FDI v poslední pozici, dále 2 samostané čtečky (FDI) na povrch. Volitelně lze dokoupit i USB čtečku k vašemu počítači (USB enkodér EDC/PASSAN) a hromadně načítat přístupové čipy z pohodlí kanceláře.
V příloze:
- Návod ke čtečce FDI v "pouzdře" modulu ABB (pasuje do krytu tabel ABB)
- Schéma zapojení s kabeláží typové instalace se 40 byty
- Seznam potřebných položek v EXCEL (pro zaslání do vybraného velkoobchodu)
Technická podpora pro čtečky FDI pro ČR.