Jmenovité napětí a minimální provozní napětí jističů ABB
Kategorie: Modulární přístroje na DIN lištu
Otázka:
Jaké je jmenovité napětí a minimální provozní (pracovní) napětí instalačních jističů ABB?
1
Odpověď:
Aktuální hodnoty pro všechny typy jističů najdete vždy viz odkaz níže. Například pro jističe řady S200 platí: Jmenovité provozní napětí (Ue) podle IEC/EN 60898-1:
230/400 V AC, jednofázové přístroje
230 V AC, jednofázové přístroje s nulovým pólem
400 V AC, 2, 3, 4-fázové přístroje
400 V AC, 3-fázové přístroje s nulovým pólem
Jmenovité provozní napětí (Ue) podle IEC/EN 60947-2:
230 V AC, jednofázové přístroje
230 V AC, jednofázové přístroje s nulovým pólem
440 V AC, 2, 3, 4-fázové přístroje
440 V AC, 3-fázové přístroje s nulovým pólem
Minimální provozní napětí je 12 V AC, 12 V DC. Minimální jmenovité napětí je hodnota, při které je zajištěna bezpečnost kontaktů. Při nižších napětích může dojít k přerušení toku proudu, i když jsou kontakty sepnuté.
Dodatková část katalogu Řešení elektrických instalací v budovách, obsahující technické údaje o výrobcích
Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.