Otázka:
V jakých produktových normách se píše o jističích?
1
Odpověď:
ČSN EN 60898-1
Instalační modulární jističe podle ČSN EN 60898-1 jsou určeny k ochraně elektroinstalace budov a podobných aplikací proti nadproudům; jsou určeny k použití osobami bez odborného vzdělání a jsou konstruovány jako bezúdržbová zařízení. Uvedená část normy platí pro střídavé vzduchové jističe pro provoz s frekvencí 50 Hz nebo 60 Hz, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 440 V (mezi fázemi, tzn. sdružené napětí), jmenovitý proud nepřesahuje 125 A a jmenovitá zkratová schopnost nepřesahuje 25 kA. Jističe v maximální možné míře vyhovují požadavkům obsaženým v ČSN EN 60947-2.
ČSN EN 60947-2
Tato část normy ČSN EN 60947 platí pro jističe, jejichž hlavní kontakty jsou určeny k připojení k obvodům, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 1 000 V střídavého (AC) nebo 1 500 V stejnosměrného (DC) proudu. Platí bez ohledu na jmenovité proudy, způsob konstrukce nebo navrhované použití jističů. Jističe jsou určeny pro použití poučenými osobami.
UL 1077
Požadavky této normy se vztahují na doplňkové ochranné/jisticí prvky fungující jako nadproudová nebo podpěťová ochrana v rámci spotřebiče nebo jiného elektrického zařízení, kde nadproudová ochrana napájecí větve je již zajištěna, nebo kde není vyžadována. Vyhovět této normě je možno i tak, že komponent použijeme jako součást konečného výrobku. S touto normou se zejména setkáváme na americkém a kanadském trhu.