Jednobarevný LED pásek lze plynule stmívat i ABB-free@home aktory, respektive ABB-flexTronics strojky.
Budeme k tomu potřebovat:
- Stmívací aktor ABB-free@home nebo ABB-flexTronics: např.:
-
64851 U-500 (+ovládací prvek)
-
62851 U-WL-500
- DA/M.6.210.2.1
- DA/M.4.210.2.1
- LED pásek a trafo příslušného výkonu k LED pásku, převodník TRIAK --> PWM.
Stmívání světel je široké téma samo o sobě. Existuje vícero možností, jak stmívat LED pásky.
Obecně se používá PWM - tedy pulzně šířkové modulace - laicky řečeno: LED pásek se extrémní rychlostí zapíná/vypíná a jelikož lidské oko pracuje se strvačností, tak blikání vůbec nepozná.
Regulace jasu se dosahuje změnou poměru času, po který je světlo zapnuté, vůči době, kdy je vypnuté.
Pokud máme stmívač, který na výstupu ořezává sinusoidový signál (po náběžné, respektive sestupné hraně pomocí elektronického členu - TRIAK), tak potřebujeme převodník, který ořezanou sinusovku převede na PWM signál.
Tyto převodníky jsou dostupné u obchodníků se svítidly. Např. typ SR-2303P(4 in 1) dostupný v kamenné prodejně/eshopu pod názvem: DALI, TRIAK, 0-1/10V, PUSH-DIM stmívač pro LED pásky SR-2303P | 1x20A (
link) a podobné další, tento máme vyzkoušený a je kompatibilní s výše uvedenými stmívači ABB.
Poznámka:
Trafo k LED pásku je potřeba napájet z neregulované fáze (tedy nikoliv z výstupu stmívače). Proto je nutné 4vodičové zapojení od stmívače (vypínače) k trafu a převodníku.
V příloze je schéma zapojení. Respektujte aktuální platné předpisy pro jištění a chránění světelných obvodů, schéma zapojení je obecné, práci na elektrickém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník s příslušným oprávněním dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (k datu 13.05.2026).