Odpínač SHD200, 3fázový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada SHD200 (pro domovní instalace).

Jmenovitý proud: 40 A
Počet fází (modulů): 3
Rozměry odpínače (VxHxŠ): 85x69x52,5mm
Jmenovité napětí: 415 V AC
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP20
Teplota okolí: -25…+55 °C
Skladovací teplota: -40…+70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm2
Utahovací moment: 2 Nm
Montážní poloha: 1
Napájecí strana: libovolná
Možnost dovybavit odpínač příslušenstvím: Ne, pouze zámek a přípojnice
Splňuje normu: ČSN EN 60947-3


zobrazit více
Kód produktu
2CDD273111R0040
Typové číslo
SHD203/40
Varianta
40 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDD273111R0016
571,00 Kč
2CDD273111R0016
2CDD273111R0025
598,00 Kč
2CDD273111R0025
2CDD273111R0032
645,00 Kč
2CDD273111R0032
2CDD273111R0040
694,00 Kč
2CDD273111R0040
2CDD273111R0050
759,00 Kč
2CDD273111R0050
2CDD273111R0063
824,00 Kč
2CDD273111R0063

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou