Odpínač SHD200, 1fázový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada SHD200 (pro domovní instalace).

Jmenovitý proud: 32 A
Počet fází (modulů): 1
Rozměry odpínače (VxHxŠ): 85x69x17,5mm
Jmenovité napětí: 240 V AC, 60 V DC
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP20
Teplota okolí: -25…+55 °C
Skladovací teplota: -40…+70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm2
Utahovací moment: 2 Nm

Montážní poloha: 1
Napájecí strana: libovolná
Možnost dovybavit odpínač příslušenstvím: Ne, pouze zámek a přípojnice

Splňuje normu: ČSN EN 60947-3


zobrazit více
Kód produktu
2CDD271111R0032
Typové číslo
SHD201/32
Varianta
32 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDD271111R0016
187,00 Kč
2CDD271111R0016
2CDD271111R0025
193,00 Kč
2CDD271111R0025
2CDD271111R0032
212,00 Kč
2CDD271111R0032
2CDD271111R0040
227,00 Kč
2CDD271111R0040
2CDD271111R0050
246,00 Kč
2CDD271111R0050
2CDD271111R0063
263,00 Kč
2CDD271111R0063

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou