Odpínač SD200, 1fázový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada SD200

Jmenovitý proud: 40 A
Počet fází (modulů): 1
Indikátor reálné polohy kontaktů: Ano
Rozměry odpínače (VxHxŠ): 85x69x17,5mm
Jmenovité napětí: 253 V AC, 60 V DC
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP20
Teplota okolí: -25…+55 °C
Skladovací teplota: -40…+70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 35 mm2
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojnic: 10mm2
Montážní poloha: 1
Napájecí strana: libovolná
Možnost dovybavit odpínač příslušenstvím: Ano
Splňuje normu: ČSN EN 60947-3


zobrazit více
Kód produktu
2CDD281101R0040
Typové číslo
SD201/40
Varianta
40 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDD281101R0016
227,00 Kč
2CDD281101R0016
2CDD281101R0025
235,00 Kč
2CDD281101R0025
2CDD281101R0032
261,00 Kč
2CDD281101R0032
2CDD281101R0040
271,00 Kč
2CDD281101R0040
2CDD281101R0050
302,00 Kč
2CDD281101R0050
2CDD281101R0063
324,00 Kč
2CDD281101R0063

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou