Odpínač ONE20 v krytu IP 67, 3pólový

Vhodný pro bezpečné odpojení.
Ovládací páka uzamykatelná až třemi zámky.
Pro vnitřní i venkovní použití.
Jednotná velikost krytu pro všechna provedení.
Kryt odolný vůči UV záření.
Stupeň krytí: IP 67
Mechanická odolnost krytu: IK 09
Pracovní teplota: –30 °C až +60 °C
Jmenovitý tepelný proud: Ith = 20 A
Připojovací Cu vodiče: 0,75 až 4 mm2
Propojovací svorky PE a N (u 3- a 4pólové verze).
Součástí dodávky jsou 2 průchodky M20×1,5 / IP 67.
zobrazit více
Kód produktu
1SCA135536R1001
Typové číslo
ONE20M3Y
Varianta
žlutá / červená

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
1SCA138457R1001
747,00 Kč
1SCA138457R1001
1SCA135535R1001
747,00 Kč
1SCA135535R1001
1SCA135536R1001
747,00 Kč
1SCA135536R1001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou