Kryt (popisové pole) pro prvek ovládací 12násobný ABB-Tenton®

Plastový průhledný kryt pro 12násobný ovládací prvek, ABB-Tenton®.
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š): 148 × 33 mm
Popisové pole je možno editovat a vytisknout dle potřeby na bílý papír - jednoduchá aplikace zde.

zobrazit více
Kód produktu
2CKA006330A0028
Typové číslo
SLX/A.0.1-84
Varianta
studio bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006330A0022
Na dotaz
2CKA006330A0022
2CKA006330A0024
Na dotaz
2CKA006330A0024
2CKA006330A0026
Na dotaz
2CKA006330A0026
2CKA006330A0028
Na dotaz
2CKA006330A0028
2CKA006330A0097
Na dotaz
2CKA006330A0097

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou