UK620MV rozvodnice zapuštěná, s dvířky s větracími otvory

Rozvodnice řady UK600 jsou určeny pro zapuštěnou montáž do zdiva. Pro montáž do sádrokartonů použijte sadu UZ91P4.

Rozvodnice jsou vybaveny 2zásuvkou a oceloplechovými dvířky s větracími otvory.

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Stupeň krytí: IP 30
Mechanická odolnost: IK 07
Test žhavou smyčkou GWT: 850 °C, samozhášecí
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 1
Počet řad: 2
Počet modulů: 24
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 384x497x97

Pro více informací: UK620MV | ABB
zobrazit více
Kód produktu
2CPX031390R9999
Typové číslo
UK620MV
Varianta
2 montážní desky

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CPX031390R9999
3 382,00 Kč
2CPX031390R9999
2CPX031384R9999
4 355,00 Kč
2CPX031384R9999
2CPX031385R9999
4 698,00 Kč
2CPX031385R9999
2CPX031386R9999
5 486,00 Kč
2CPX031386R9999

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou