Košík 0

CU26VMW rozvodnice zapuštěná, s dvířky, WiFi

Rozvodnice ComfortLine, typ CU, multimediální. Ocelová dvířka, s ventilací, s plastovou vložkou průsvitné bílé barvy pro lepší průchod signálu WiFi. Uvedené typy jsou určeny pro zapuštěnou montáž a zabudování do duté stěny.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 30
Mechanická odolnost: IK 07
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 2 (1křídlé dveře, prostor pro multimediální část vpravo)
Počet řad: 6
Počet modulů: 72
Rozměry otvoru ve stěně š x v x h [mm]: 561x998x110
Rozměry krycího rámu š x v x h [mm]: 615x1015x15

Pro více informací: CU26VMW | ABB

zobrazit více
Kód produktu
2CPX052680R9999
Typové číslo
CU26VMW
Varianta
72 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
CU24VMW rozvodnice zapuštěná, s dvířky, WiFi, 48 modulů 2CPX052678R9999 14 636,00  Kč
CU25VMW rozvodnice zapuštěná, s dvířky, WiFi, 60 modulů 2CPX052679R9999 15 514,00  Kč
CU26VMW rozvodnice zapuštěná, s dvířky, WiFi, 72 modulů 2CPX052680R9999 16 444,00  Kč
CU27VMW rozvodnice zapuštěná, s dvířky, WiFi, 84 modulů 2CPX052681R9999 19 734,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6564
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1020
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT