Modul logický, řadový

Pro logické vazby mezi skupinovými adresami v ABB i-bus® KNX.
Lze vybrat až 3 z možných funkcí, jakými jsou zpoždění výstupních
signálů, logická hradla, teplotní komparátor, ukládání světelných scén,
fi ltrační funkce, čítač atd.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Napájení: pouze po sběrnici KNX (29 V DC)
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry: 90 x 36 x 64 mm
Vestavná hloubka: 68 mm
Šířka: 2 MM
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
1 M = cca 18 mm
zobrazit více
Kód produktu
GHQ6310080R0111
Typové číslo
LM/S 1.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
GHQ6310080R0111
Na dotaz
GHQ6310080R0111

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou