Modul kontrolní s alarmem

Kontrolní modul s alarmem v sobě slučuje kontrolní proudovou smyčku, bzučák a blikající signální světlo.
Smyčka je napájena konstantním proudem, takže do ní lze zapojovat zapínací i vypínací kontakty.
Přístroj má resetovací vstup, napěťový a bezpotenciálový výstup.
Volitelná funkce paměti.
Zakončovací rezistor je součástí dodávky.
Vestavná hloubka: 21,5 mm.
15 - 28 V AC / 18 - 35 V DC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 1 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2TKA002112G1
Typové číslo
FEH 2001
Design
Reflex SI
Varianta
alpská bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TKA002112G1
3 824,00 Kč
2TKA002112G1

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou