Modul kontrolní s tlačítkem

Kontrolní modul s jednou proudovou smyčkou napájenou konstantním proudem; tím lze do ní zapojovat zapínací i vypínací kontakty.
LED v resetovacím tlačítku při aktivaci bliká.
Napěťový a bezpotenciálový výstup.
Volitelná časová prodleva a paměť.
Popisový štítek a barevné označovací pole.
Zakončovací rezistor je součástí dodávky.
Vestavná hloubka: 21,5 mm
15 - 28 V AC / 18 - 35 V DC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 1 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2TKA002107G1
Typové číslo
FEH 1001
Design
Reflex SI
Varianta
alpská bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TKA002107G1
3 724,00 Kč
2TKA002107G1

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou