Košík 0

Modul elektroměrový komunikační, řadový

Na zakázku
Modul je vybaven IR komunikačním rozhraním pro přebírání dat z elektroměrů z produkce ABB.
Komunikuje s elektroměry řad ODIN, Delta + a s některými dalšími.
Veškeré potřebné údaje předává na sběrnici KNX k dalšímu zpracování nebo zobrazení.
Připojení ke sběrnici KNX přiloženou bezšroubovou sběrnicovou svorkovnicí
Napájení pouze po sběrnici KNX (29 V DC)
Stupeň krytí IP 20
Rozsah pracovních teplot: -5°C až +45°C
Rozměry 90 x 38 x 64 mm (šířka 2M)
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
1 M = cca 18 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110083R0011
Typové číslo
ZS/S 1.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Modul elektroměrový komunikační, řadový 2CDG110083R0011 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT