Modul binárních vstupů 2násobný, zapuštěný

Výběh
Konvenční spínače, pomocné anebo jakékoliv bezpotenciálové kontakty mohou být připojeny přes 2 kanály.
Informace vyhodnoceného signálu lze použít pro ovládání akčních členů ABB-free@home® nebo pro záznam stavu ze zařízení.
Dotazovací napětí pro kontakty je generováno samotným modulem.
Pro instalaci do klasických elektroinstalačních krabic.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Napětí sběrnice: 24 V DC
Počet vstupů: 2
Dotazovací napětí: 20 V DC
Délka propojovacích vodičů (pro binární vstupy): max. 10 m (při průřezu vodiče 1,5 mm2)
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 39 × 40 × 12 mm (lze umístit do krabice KU)
zobrazit více
Kód produktu
2CDG510002R0011
Typové číslo
BI-F-2.0.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG510002R0011
2 156,20 Kč
2CDG510002R0011
2CDG510003R0011
2 763,60 Kč
2CDG510003R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou