Modul binárních vstupů 4násobný, řadový

Výběh
Externě napájené konvenční spínače, pomocné anebo jakékoliv kontakty mohou být připojeny přes 4 kanály.
Modul detekuje AC/DC signály 10 - 230 V pomocí 4 kanálů.
Dotazovací napětí pro kontakty není generováno samotným modulem a je nutné využít externí zdroj.
Informace vyhodnoceného signálu lze použít pro ovládání akčních členů ABB-free@home® nebo pro záznam stavu ze zařízení.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Napětí sběrnice: 24 V DC
Počet vstupů: 4
Dotazovací napětí: 10 - 230 V AC/DC (externí)  
log. 0 .. 0-2 V AC/DC
log. 1 .. 7-265 V AC/DC
Délka propojovacích vodičů (pro binární vstupy): max. 100 m (při průřezu vodiče 1,5 mm2)
Stupeň krytí: IP 20. Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm. Šířka: 2 M
zobrazit více
Kód produktu
2CDG510004R0011
Typové číslo
BI-M-4.0.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG510004R0011
4 379,00 Kč
2CDG510004R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6244
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou