Modul bezpečnostní, řadový

Bezpečnostní modul je určen pro malé a střední instalace KNX pro
vytvoření logických funkcí zabezpečujících vazby mezi různými přístroji
KNX (např. terminálem skupinových hlášení, snímači pohybu atd.)
k vytvoření systému zabezpečení (v malých objektech není nutný
certifikovaný systém EZS).
Lze vzájemně svázat až 64 různých skupin hlášení.
Přístroj je osazen 3 LED pro zobrazení provozních stavů.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 29 V DC
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry: 90 x 36 x 64 mm
Vestavná hloubka: 68 mm
Šířka: 2 M
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110024R0011
Typové číslo
SCM/S 1.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110024R0011
Na dotaz
2CDG110024R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou