Modul bezdrátový RF Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE

Na zakázku
Pro bezdrátové propojení hlásičů kouře Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE nebo hlásičů teplot Busch-Wärmealarm® ProfessionalLINE (vsune se do všech hlásičů, které mají být propojeny).
Také pro bezdrátové předání informace o spuštěném poplachu na přístroj relé s RF přijímačem.
Indikace provozních a poplachových stavů modrou LE diodou.
Napájení: pevně zabudovaná lithiová baterie (životnost min. 10 let)
Nosná frekvence: 868 MHz
Dosah: max. 100 m ve volném prostoru, max. 30 m v budově
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2514
Typové číslo
6828

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006800A2514
2 514,00 Kč
2CKA006800A2514

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6242
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1067
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou