Hlásič kouře Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE, s možností propojování

Pro včasné rozpoznání a signalizaci doutnání nebo otevřeného ohně s vývinem kouře.
Vyhovuje EN 14604.
Pro vnitřní použití.
Princip funkce: rozptýlení světla na pevných částicích (Tyndallův jev)
Cyklická kontrola funkce, indikace provozních a poplachových stavů červenou LE diodou.
Tlačítko pro spuštění testu, umlčení alarmu.
Možnost vzájemného propojení až 20 hlásičů pomocí dvojžilového kabelu nebo bezdrátově vsunutím RF modulů 2CKA006800A2514.
Nevhodné pro prašné prostory nebo prostory s výskytem páry (kuchyně, koupelny apod.).
Akustická výstraha: 85 dB (A) na 3 m
Napájení: pevně zabudovaná lithiová baterie (životnost min. 10 let)
Doporučený interval výměny: 10 let
Dosah: cca 7,5 m, 360°
Výška instalace: max. 6 m
Pracovní teplota: 0 °C až +40 °C
Rozměry:  Ø 120 × 47 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2721
Typové číslo
6833/01-84-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006800A2721
1 756,00 Kč
2CKA006800A2721

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6242
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1067
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou