Lišta uzavírací dolní se snímačem teploty a logem ABB-priOn

Dolní uzavírací lišta pro montáž na jednonásobnou až trojnásobnou základnu 6346/10-101, 6346/11-101, 6346/12-101.
Je vybavena vestavěným snímačem teploty pro zobrazení měřené hodnoty na 3,5“ displeji 6344-xxx-101 nebo na termostatu 6351-xxx-101 anebo pro  použití s termostatem 6124/01, 6128/01.
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 12,5 x 106,6 x 15,5 mm
Pro programování lze využít ETS od verze ETS 3.0d.
Pro programování lze využít rozhraní USB/S 1.1 nebo programovací adaptér 6149/21.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006310A0182
Typové číslo
6352-811-101-500
Design
ABB-priOn
Varianta
bílé sklo

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006310A0165
Na dotaz
2CKA006310A0165
2CKA006310A0182
Na dotaz
2CKA006310A0182
2CKA006310A0164
Na dotaz
2CKA006310A0164
2CKA006310A0162
Na dotaz
2CKA006310A0162

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou