Přístroj osvětlení orientačního a signalizačního s LED

S kovovým upevňovacím třmenem.
Barva světla: teplá bílá (3 000 K)
Vestavná hloubka: 25 mm
10 mA, 230V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
3917U-A00054

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3917U-A00054
670,00 Kč
3917U-A00054
3917U-A00055
670,00 Kč
3917U-A00055
3917U-A00050
829,50 Kč
3917U-A00050

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6238
produktů
a 15 designových řad
241
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou