Přístroj osvětlení orientačního a signalizačního s LED
S kovovým upevňovacím třmenem.
Barva světla: studená bílá (13 000 K)
Vestavná hloubka: 25 mm
10 mA, 230V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
zobrazit více
Barva světla: studená bílá (13 000 K)
Vestavná hloubka: 25 mm
10 mA, 230V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
- Kód produktu
- 3917U-A00050
POPIS
S kovovým upevňovacím třmenem.
Barva světla: studená bílá (13 000 K)
Vestavná hloubka: 25 mm
10 mA, 230V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Návod k instalaci a používání | 1,5 MB |
Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.