Přístroj osvětlení signalizačního a orientačního s LED

S kovovým upevňovacím třmenem.
Barva světla: studená bílá (teplota chromatičnosti 6 500 K)
Rozměry osvětlené plochy: 43 × 43 mm
Lze využít k informačním účelům (součástí dodávky krytů je průhledná fólie s různými symboly).
Vestavná hloubka: 32 mm
0,5 W, 230 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001511A0115
Typové číslo
2062 U

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA001511A0115
2 489,00 Kč
2CKA001511A0115

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou