Košík 0

Přístroj osvětlení signalizačního a orientačního s LED, se šikmým svitem

Barva světla: teplá bílá
Vestavná hloubka: 25 mm
10 mA, 230 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
3917U-A00200

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přístroj osvětlení signalizačního a orientačního s LED, se šikmým svitem, 3917U-A00200 896,50  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT