Kryt zaslepovací

Kryt pro zakrytí neosazené krabice pro reproduktor, se závitovým upevněním.
Rozměry (Ø x h): 170 x 31 mm
Vestavná hloubka: 23 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA008200A0017
Typové číslo
8229/3

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA008200A0017
114,50 Kč
2CKA008200A0017

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou