Kryt VIDEO tabla, velikost 2/4 (135 mm), eloxovaný hliník

Kryt tlačítkového tabla pro modul hlasový/kamerový, velikost 2/4, eloxovaný hliník.
Pro umístění 8 funkčních modulů ve 2 sloupcích.
Kryt 2/4 se umísťuje do 2 zapuštěných instalačních krabic 41384F-H (velikost 1/4) spojené sadou 51381J.

Rozměry (v × š × h): 349 x 271 x 18 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA220161A0010
Typové číslo
41388CF-A
Varianta
eloxovaný hliník

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA220161A0010
4 622,20 Kč
2TMA220161A0010

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4898
produktů
a 14 designových řad
240
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1077
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou