Kryt stmívače s otočným ovladačem, s upevňovací maticí
Pro přístroj stmívače s otočným ovládáním (2200 UJ, 2250 U, 2247 U, 6520 U, 6517 U-101, 6513 U, 2112 U-101)
zobrazit více
- Kód produktu
- 3294A-A123 B
- Design
- Tango®
- Varianta
- bílá
POPIS
Pro přístroj stmívače s otočným ovládáním (2200 UJ, 2250 U, 2247 U, 6520 U, 6517 U-101, 6513 U, 2112 U-101)
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Obecný návod k instalaci a používání | 695,2 kB | ||
| JPG | Rozměrový výkres | 42,3 kB |

Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.