Kryt spínače žaluziového s krátkocestným ovladačem, s potiskem
- Status
- Výběh
Pro žaluziové spínače Busch-Jalousiecontrol® II (6411 U-101, 6411 U/S-101), pro univerzální sériový spínač (6402 U)
zobrazit více
- Kód produktu
- 3299A-A110 H
- Design
- Tango®
- Varianta
- hnědá
POPIS
Pro žaluziové spínače Busch-Jalousiecontrol® II (6411 U-101, 6411 U/S-101), pro univerzální sériový spínač (6402 U)
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k instalaci a používání | 695,2 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 37,0 kB |