Kryt zásuvky posuvný, jednonásobný, zapuštěný

Výběh Na zakázku
Pro zásuvky 5519B-A02347, 5519B-A02357 designové řady Reflex SI.
Jmenovité napětí: 250 V AC
Jmenovitý proud: 16 A
Montážní výška: 0,3 m
Stupeň krytí: IP 40
Barva krytu je shodná s barvou v designové řadě Alpha exclusive®.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001710A3409
Typové číslo
1746 ZRKT-24G
Design
Busch-triton®
Varianta
alabastrová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA001710A3680
Na dotaz
2CKA001710A3680
2CKA001710A3409
Na dotaz
2CKA001710A3409

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6658
produktů
a 15 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1027
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT