Kryt AUDIO tabla, velikost 2/4 (135 mm), eloxovaný hliník

Pro umístění 8 funkčních modulů ve 2 sloupcích, eloxovaný hliník.
Kryt 2/4 se umísťuje do 2 zapuštěných instalačních krabic 41384F-H (velikost 1/4) spojené sadou 51381J.

Rozměry (v × š × h): 349 x 271 x 18 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA220161A0008
Typové číslo
41398CF-A
Varianta
eloxovaný hliník

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA220161A0008
4 531,50 Kč
2TMA220161A0008

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6191
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1042
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT