Krycí stříška, velikost 3/x, zapuštěná montáž (135 mm)

Výběh
Pro instalaci tlačítkového tabla velikosti 3/x,
nutné objednat instalační krabice pod omítku v příslušné velikosti a sadu pro spojování krabic 51381J.

Rozměry (v × š × h): 98 × 416 × 83 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA130160A0017
Typové číslo
41385RH
Varianta
velikost 3/x (135 mm)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA130160A0001
1 303,20 Kč
2TMA130160A0001
2TMA130160A0002
1 416,90 Kč
2TMA130160A0002
2TMA130160A0017
1 530,70 Kč
2TMA130160A0017

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou