Košík 0

Krabice přístrojová univerzální, zapuštěná

Rozteč středů krabic při sestavení je 71 mm.
Vnitřní hloubka: 44 mm
Hloubka krabice: 46 mm
zobrazit více
Kód produktu
1055-41
Typové číslo
1055-04

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Krabice přístrojová univerzální, zapuštěná 1055-41 10,40  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT