Krabice pro snímač pohybu Busch-Wächter® BasicLINE Corridor

Pro povrchovou montáž snímače pohybu nebo pro zvýšení stupně krytí kompletu na IP 54.
Pevná propojovací svorka.
Předznačené otvory pro vruty s roztečí 41, 60, 70 nebo 85 mm.
Součástí dodávky jsou 2 vruty s těsněním pro upevnění krabice na podklad a 4 vruty pro upevnění snímače pohybu ke krabici.
Pracovní teplota: –20 °C až +45 °C
Rozměry: Ø 106 x 23 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006899A2305
Typové číslo
6888
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006899A2305
452,00 Kč
2CKA006899A2305

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou