Krabice přístrojová, nástěnná
Pro lištové rozvody
Pro upevnění dvojnásobné zásuvky 5512A-....
Vnitřní hloubka: 24 mm
Vnější rozměry: 81 x 105 x 28 mm
Součástí dodávky jsou dva upevňovací šrouby.
zobrazit více
Pro upevnění dvojnásobné zásuvky 5512A-....
Vnitřní hloubka: 24 mm
Vnější rozměry: 81 x 105 x 28 mm
Součástí dodávky jsou dva upevňovací šrouby.
- Kód produktu
- LK 80X28/2ZT
- Design
- Tango®
- Varianta
- bílá
POPIS
Pro lištové rozvody
Pro upevnění dvojnásobné zásuvky 5512A-....
Vnitřní hloubka: 24 mm
Vnější rozměry: 81 x 105 x 28 mm
Součástí dodávky jsou dva upevňovací šrouby.
Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k instalaci a používání | 695,2 kB |