Krabice přístrojová, nástěnná

Vnitřní hloubka: 36 mm
Vnější rozměry: průměr 95,5 × 40,5 mm
Dva protilehlé vstupy pro kabel o průměru max. 21 mm.
zobrazit více
Kód produktu
2CHK000102C4301
Typové číslo
3900K-C00102 N
Varianta
černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CHK000102C4300
975,50 Kč
2CHK000102C4300
2CHK000102C4301
975,50 Kč
2CHK000102C4301

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou