Krabice nástěnná IP 54, pro přístroje 45x45, s víčkem, pro průběžnou montáž

Hořlavost
Lze kompletovat s přístroji osvětlení s LED a se všemi přístroji řady Profil 45:
3917U-A0005.    (Přístroj osvětlení orientačního a signalizačního s LED)
5525N-C02357 .    (Zásuvka)
5525N-C02347 .    (Zásuvka bez clonek)
5525N-C05359 R1    (Zásuvka kódovaná)
5595N-C02357 .    (Zásuvka s ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy)
5585N-C02357 .    (Zásuvka s ochranou před přepětím, s akustickou signalizací poruchy)
5595N-C05359 R1    (Zásuvka kódovaná s ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy)
5585N-C05359 R1    (Zásuvka kódovaná s ochranou před přepětím, s akustickou signalizací poruchy)
5580N-C02357 .    (Zásuvka se signalizací provozního stavu)
5525N-C03357 .    (Zásuvka s bočními kontakty)
136811-1    (Modul 22,5 × 45 mm pro komunikační zásuvku (nelze použít pro keystony RJ45C5S, RJ45C6AS v kombinaci s krabicemi Variant+ (3903N-C06541 ., 3903N-C03540 .)))
5525-C00100 B    (Záslepka 45 × 45 mm)
Krabice obsahuje 1 průchodku a 3 záslepky.
Stupeň krytí: IP54

Upevnění šrouby.
zobrazit více
Kód produktu
3903N-C06541 S
Design
Variant+
Varianta
šedá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3903N-C06541 B
233,50 Kč
3903N-C06541 B
3903N-C06541 S
233,50 Kč
3903N-C06541 S

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.