Košík 0

Krabice montážní pro ABB RoomTouch 5"

Na zakázku
Pro ABB RoomTouch 5" RT/U30.0.1-8xx.
Pro zapuštěnou montáž.
Pro vodorovnou/svislou montáž do výšky cca 150 cm.
Rozměry (v × š × h): 58 × 121 × 50 mm
Bezhalogenové provedení.
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2TMA200160B0003
Typové číslo
BOX/U5.1
Varianta
černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Krabice montážní pro ABB RoomTouch 5", černá 2TMA200160B0003 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT