Krabice instalační, zapuštěná, velikost 1/1 (135 mm), světle šedá
Pro montáž krytu tlačítkového tabla, velikost 1/1 pod omítku.
Rozměry (v × š × h): 137 × 133 × 52 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
zobrazit více
Rozměry (v × š × h): 137 × 133 × 52 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
- Kód produktu
- 2TMA130160H0001
- Typové číslo
- 41381F-H
- Varianta
- velikost 1/1 (135 mm), světle šedá
POPIS
Pro montáž krytu tlačítkového tabla, velikost 1/1 pod omítku.
Rozměry (v × š × h): 137 × 133 × 52 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Rozměrový výkres krytu tabla a instalační krabice | 1,0 MB | ||
| Produktová příručka k sestavení tlačítkového tabla | 2,8 MB |
Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.