Kontrolér logický, řadový

Je určen pro vytváření logických vazeb v systému ABB i-bus® KNX.
Zadávání logických vazeb se provádí v grafickém editoru, který je integrován v ETS4 nebo vyšší.
Až 3 000 logických funkcí a vytváření vlastních funkčních bloků.
Vytvořenou logiku je možné otestovat v simulačním režimu.
Pomocné napájení 24 V DC nebo PoE (Power over Ethernet).
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 90 x 72 x 64 mm
Šířka: 4 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
1 M = cca 18 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110192R0011
Typové číslo
ABA/S 1.2.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110192R0011
Na dotaz
2CDG110192R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou