DALI kontrolér osvětlení

Jednonásobné DALI rozhraní pro řízení provozu přístrojů systému DALI (elektronické předřadníky, elektronické transformátory a pod.) v systému ABB i-bus® KNX.
V jediném kanále lze řídit adresně až 64 přístrojů DALI.
DALI přístroje mohou být rozděleny až do 16 nezávislých skupin.
Pro řízení na stálou osvětlenost lze vytvořit nejvýše 8 nezávislých skupin, každou se snímačem LF/U 2.1.
Přístroje DALI musí odpovídat ČSN IEC 60929, resp. ČSN IEC 62386.
Připojení ke sběrnici: sběrnicovou svorkovnicí
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5°C až +45°C
Rozměry: 90 x 72 x 108 mm
Šířka: 6 M
1 M = cca 18 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110101R0011
Typové číslo
DLR/S 8.16.1M
Varianta
digitální

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110101R0011
Na dotaz
2CDG110101R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou