DALI kontrolér osvětlení

Jednonásobné KNX/DALI rozhraní se dvěma možnostmi využití pro řízení rozsáhlých osvětlovacích systémů. Ke sběrnici DALI lze připojit až 64 DALI prvků, jako jsou elektronické předřadníky, měniče pro LED, stmívače apod.
Rozdělení nejvýše do 8 skupin samostatně, na sobě nezávisle řízených po sběrnici KNX.
Rozdělení nejvýše do 4 skupin pro řízení na stálou osvětlenost při využití snímačů osvětlení LF/U 2.1. S těmito snímači osvětlení lze vytvořit až 4 nezávislé světelné okruhy (skupiny svítidel). Zbývající okruhy mohou být ovládány samostatně anebo jako kombinace master-slave.
Přístroje DALI musí odpovídat ČSN IEC 62386.
Stupeň krytí: IP 54
Rozsah pracovních teplot: –20 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 147 x 202 x 50 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110172R0011
Typové číslo
DLR/A 4.8.1.1
Varianta
digitální

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110172R0011
Na dotaz
2CDG110172R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou