Kontakt okenní univerzální, bezdrátový

Pro monitorování a přenos stavu (otevřeno, zavřeno) oken, dveří, bran atd. Stav lze zobrazit v aplikaci ABB-free@home®.
Možnost připojení externího kontaktu.
Průřez vodiče pro připojení externího kontaktu: 0,14 - 0,5 mm²
Součástí dodávky je baterie typu CR2, samolepicí fólie, šrouby pro montáž, magnet.
Komunikace se systémovým modulem probíhá bezdrátově.
Stupeň krytí: IP 43
Pracovní teplota: –5 °C až +50 °C
Rozměry (v × š × h): 118 × 30 × 22 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006200A0102
Typové číslo
BI-S-1-64-WL

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006200A0102
1 904,50 Kč
2CKA006200A0102

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou