Kontakt okenní, bezdrátový

Pro monitorování a přenos stavu (otevřeno, zavřeno, pootevřeno) u běžných typů oken. Stav lze zobrazit v aplikaci ABB-free@home®.
Montážní příslušenství je součástí dodávky.
Typ baterie: CR2 (je součástí dodávky)
Komunikace se systémovým modulem probíhá bezdrátově.
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +50 °C
Rozměry (v × š × h): 168 × 38 × 13 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006200A0142
Typové číslo
WBI-S-1-66-WL
Varianta
stříbrný

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006200A0101
1 782,30 Kč
2CKA006200A0101
2CKA006200A0103
1 782,30 Kč
2CKA006200A0103
2CKA006200A0142
1 782,30 Kč
2CKA006200A0142

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou