Koncová lišta 2/x (135 mm), ušlechtilá ocel

Koncová lišta pro zakrytí spodní části tabla, ušlechtilá ocel.
Pasuje na kryty AUDIO/VIDEO tabel velikosti 2/3.
Rozměry (v × š × h): 19 × 235 × 16 mm
Pracovní teploty: –40 až +55 °C

*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.

zobrazit více
Kód produktu
2TMA130160X0003
Typové číslo
51382EP-S
Varianta
ušlechtilá ocel

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA200160A0023
667,90 Kč
2TMA200160A0023
2TMA130160X0003
1 107,20 Kč
2TMA130160X0003

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou