Koncová lišta 1/x (135 mm), eloxovaný hliník

Koncová lišta pro zakrytí spodní části tabla.
Rozměry (v × š × h): 19 × 135 × 16 mm
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.

zobrazit více
Kód produktu
2TMA200160A0021
Typové číslo
51381EP-A
Varianta
eloxovaný hliník

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA200160A0021
355,70 Kč
2TMA200160A0021
2TMA130160X0002
831,30 Kč
2TMA130160X0002

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6143
produktů
a 15 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1038
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT